SKU AC1040 Category

PLACA DE MONTAJE UNIVERSAL

Descripción:

Permite que los dispositivos con cable e inalámbricos de terceros se aseguren dentro de un gabinete de cableado estructurado
Las ubicaciones de punción vertical y horizontal brindan una variedad de opciones de montaje
Los orificios para tornillos colocados estratégicamente permiten que los dispositivos se fijen de forma segura dentro del gabinete
Los orificios de montaje universales aceptan módulos de terceros para maximizar la compatibilidad
Incluye (4) émbolos y arandelas y 8 pies de velcro.
Fabricado en plástico ABS duradero.

Detalles:

La placa de montaje universal está construida con plástico ABS duradero y está diseñada para montar de forma segura una variedad de dispositivos de terceros en los gabinetes de cableado estructurado de metal o plástico On-Q. La placa de montaje universal incluye (4) émbolos y arandelas y 4 pies de cinta de velcro.

La placa de montaje universal contiene ubicaciones de punción verticales y horizontales para sujetar con seguridad dispositivos grandes. Los orificios para tornillos se colocan estratégicamente en un patrón cuadrado de 1 “y se pueden utilizar para fijar dispositivos como una ONU, un divisor de cable o amplificadores de cable.Información General:

  • Permite que los dispositivos con cable e inalámbricos de terceros se aseguren dentro de un gabinete de cableado estructurado
  • Las ubicaciones de punción vertical y horizontal brindan una variedad de opciones de montaje
  • Los orificios para tornillos colocados estratégicamente permiten que los dispositivos se fijen de forma segura dentro del gabinete
  • Los orificios de montaje universales aceptan módulos de terceros para maximizar la compatibilidad
  • Incluye (4) émbolos y arandelas y 8 pies de velcro.
  • Fabricado en plástico ABS duradero.

Dimensiones:

  • Profundidad (métrica): 13 mm
  • Profundidad (EE. UU.): 0.5 “
  • Altura (métrica): 254 mm
  • Altura (EE. UU.): 10 “
  • Ancho (métrico): 335 mm
  • Ancho (EE. UU.): 13,2 “
  • Dimensiones generales (métricas): 335 mm W x 254 mm H x 13 mm D
  • Dimensiones generales (EE. UU.): 13.2 “W x 10” H x 0.5 “D
  • Peso del embalaje primario (métrico): 0,41 kg
  • Peso del producto (métrico): 0,36 kg
  • Peso del producto (EE. UU.): 0.8 lbs

Información General:

  • Color: blanco (pintable)

INFORMACIÓN DE MONTAJE / INSTALACIÓN:

  • Hardware de montaje incluido: Incluye 4 pies de velcro negro

 

LISTADO DE AGENCIAS / CERTIFICACIONES DE TERCEROS:

  • RoHS: sí

Información de Construcción:

  • Material 1: plástico ABS

Información Técnica:

  • Montaje: Montajes en caja con émbolos y arandelas incluidas (Cantidad 4)
  • Temperatura de funcionamiento (Celsius): 0 ° C – 50 ° C