SKU NHC-US Category

Medidor Inteligente de Calidad de Aire

Descripción:

Diseño elegante
Estilizado y elegante, el Medidor de Calidad del Aire Interior Inteligente combina fácilmente con la decoración de cualquier casa.

Acceso remoto
Solo tienes que iniciar sesión utilizando nuestra aplicación y acceder al ambiente interior de tu casa desde cualquier lugar.

Configuración
Fácil configuración del wifi. Sin suscripción, sin cuotas.
Smart home
Descubrir si el ambiente de tu hogar es sano nunca ha sido tan fácil, solo tienes que usar tu voz o enviar un mensaje.
Fácil de usar
Basta con dar un golpecito en la parte superior y el Medidor de Calidad del Aire Interior se enciende para darte información inmediata sobre la salud de tu casa.
Fácilmente ampliable
Controla mejor tu casa colocando un Medidor de Calidad del Air Interior en todas las habitaciones importantes para tu familia.

Detalles:

El Medidor de Calidad del Aire Interior Inteligente te dice lo que tienes que ajustar para crear un ambiente más saludable.Información General:

Diseño elegante
Estilizado y elegante, el Medidor de Calidad del Aire Interior Inteligente combina fácilmente con la decoración de cualquier casa.

Acceso remoto
Solo tienes que iniciar sesión utilizando nuestra aplicación y acceder al ambiente interior de tu casa desde cualquier lugar.

Configuración
Fácil configuración del wifi. Sin suscripción, sin cuotas.
Smart home
Descubrir si el ambiente de tu hogar es sano nunca ha sido tan fácil, solo tienes que usar tu voz o enviar un mensaje.
Fácil de usar
Basta con dar un golpecito en la parte superior y el Medidor de Calidad del Aire Interior se enciende para darte información inmediata sobre la salud de tu casa.
Fácilmente ampliable
Controla mejor tu casa colocando un Medidor de Calidad del Air Interior en todas las habitaciones importantes para tu familia.

Dimensiones del producto:
45 x 45 x 155 mmMecánica y diseño
Pieza única de aluminio anodizado
Diseñado solo para uso interno

Sensores y medidas
Frecuencia de grabación: cada 5 minutos

Temperatura:
Intervalos: de 0°C a 50°C
Precisión: ± 0,3°C

Humedad:
Intervalos: de 0 a 100%
Precisión: ± 3%

Medidor de CO2 :
Intervalos: de 0 a 5 000 ppm
Precisión: ± 50 ppm (de 0 a 1 000 ppm) o ± 5% (de 1 000 a 5 000 ppm)

Sonómetro:
Intervalos: 35 dB à 120 dB
Aplicación gratuita, asistencia de por vida
Sin costes de inscripción
Aplicación disponible en la App Store y en Google Play
Requisitos
Se necesita una conexión a Internet de alta velocidad
No admite puntos de acceso públicos
Especificaciones de conexión
Compatible con wifi 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Protocolos de seguridad soportados: abierto/WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP y AES)
Alimentación
Medidor de Calidad del Aire Interior Inteligente alimentado por un adaptador USB
Compatibilidad de la Aplicación
iOS 9 o superior
Android 4.2 o superior
Contenido del paquete
1 Medidor de Calidad del Aire Interior Inteligente
1 Adaptador de red
Número máximo de dispositivos (smartphone, tableta y ordenador portátil) por Medidor de Calidad del Aire
Ilimitado
Número máximo de Medidores de Calidad del Aire por cuenta
Ilimitado
Número máximo de personas con las que puede compartir su Medidores de Calidad del Aire
Ilimitado
Otras funciones
Indicador luminoso para la lectura directa de CO2
Acceso desde múltiples dispositivos