SKU nv-subtxrxna Category Tag

Kit Subwoofer Wireless

Descripción:

Una buena experiencia de sonido podría ser excelente con la adición de un subwoofer con alimentación Nuvo. Sin embargo, llevar un cable al lugar correcto no siempre es tan simple. Es por eso que hemos facilitado agregar un subwoofer a casi cualquier habitación con el kit de subwoofer inalámbrico Nuvo.

El kit presenta un transmisor y un receptor. Conecte el transmisor a su fuente, como la salida de subwoofer de un receptor de sonido envolvente; y luego conecte el receptor a su subwoofer activo. Simplemente combínalos y listo.

Se pueden conectar hasta cuatro receptores (NV-SUBRX-xx está disponible por separado) a un transmisor. El conveniente conector USB en los subwoofers Nuvo puede alimentar el receptor inalámbrico con el cable de alimentación USB suministrado o puede usar el adaptador de alimentación incluido. El transmisor inalámbrico incluye un adaptador de corriente. Con un rango de hasta 50 pies, configuración simple, flexibilidad de colocación y conectividad confiable, el kit NV-SUBTXRX-xx podría ser más fácil que tirar de un cable.

Detalles:

Una buena experiencia de sonido podría ser excelente con la adición de un subwoofer con alimentación Nuvo. Sin embargo, llevar un cable al lugar correcto no siempre es tan simple. Es por eso que hemos facilitado agregar un subwoofer a casi cualquier habitación con el kit de subwoofer inalámbrico Nuvo.

El kit presenta un transmisor y un receptor. Conecte el transmisor a su fuente, como la salida de subwoofer de un receptor de sonido envolvente; y luego conecte el receptor a su subwoofer activo. Simplemente combínalos y listo.

Se pueden conectar hasta cuatro receptores (NV-SUBRX-xx está disponible por separado) a un transmisor. El conveniente conector USB en los subwoofers Nuvo puede alimentar el receptor inalámbrico con el cable de alimentación USB suministrado o puede usar el adaptador de alimentación incluido. El transmisor inalámbrico incluye un adaptador de corriente. Con un rango de hasta 50 pies, configuración simple, flexibilidad de colocación y conectividad confiable, el kit NV-SUBTXRX-xx podría ser más fácil que tirar de un cable.Información General:

  • Agregue fácilmente un subwoofer con alimentación Nuvo a casi cualquier sistema de forma inalámbrica.
  • Alimentación conveniente a través de USB cuando se usa con subwoofers alimentados por Nuvo.
  • Salto de frecuencia automático si se detecta interferencia.
  • Conecte hasta cuatro subwoofers inalámbricos a un transmisor con la adición de receptores NV-SUBRX-xx.
  • La conexión inalámbrica permite elegir libremente la ubicación para obtener el mejor sonido.
  • Latencia de menos de 20 milisegundos.

Dimensiones:

  • Dimensiones generales (métricas): 33 mm x 89 mm x 89 cm
  • Dimensiones generales (EE. UU.): 1.3 “x 3.5” x 3.5 “(transmisor); 1.3” x 2.3 “x 3.5” (receptor)
  • Peso del embalaje primario (métrico): 0.5 kg
  • Peso del producto (métrico): 0.23kg
  • Peso del producto (EE. UU.): 0.5 lb

Información Técnica:

  • Entrada de voltaje de CA: 110v – 220v (varía según la región)
  • Fuentes de alimentación compatibles: varía según la región
  • Frecuencia: 10Hz – 500Hz
  • Humedad: 70% sin condensación
  • Material: caja de plástico pintada
  • Montaje: el patrón de ojo de cerradura del receptor coincide con los soportes de los amplificadores de subwoofer con alimentación Nuvo
  • Temperatura de funcionamiento (Celsius): 5-35
  • Salida y conexión de salida de línea: RCA analógico (único) en el receptor
  • Impedancia de salida: 100Ω

Información General:

  • De color negro
  • Tipo de enchufe de entrada: LFE / RCA analógico (par) en el transmisor