SKU ADTPRIWHCG1 Categories ,

CONTROLADOR DE ESCENAS ADORNE SOFTAP ™ RF, GRAFITO

Descripción:

Tiempo de instalación: 25 minutos o menos.
• Instale fácilmente este controlador de escena en una caja eléctrica existente y conéctelo directamente a la luz.
• El innovador sistema de encaje asegura una fácil instalación.
• La aplicación Legrand Lighting Control está disponible de forma gratuita en iTunes y Google Play.
• Este artículo requiere el adorne Hub.
• Este artículo requiere una placa de pared adornada.

Detalles:

Perfecto en cualquier lugar que desee Control de iluminación compatible con Adorne RF con hasta cuatro escenas de iluminación personalizadas.
• El controlador de escena sofTap proporciona una iluminación perfecta con solo tocar un botón con cuatro botones de escena de iluminación preestablecidos. Combínelo con adorne Hub para crear soluciones de iluminación inteligentes para su hogar.
• Encienda y apague o atenúe las luces con solo un ligero toque con un dedo, o cree configuraciones de iluminación personalizadas para controlar las luces desde su teléfono inteligente o tableta a través de la aplicación Legrand Lighting Control.
• Compatible con el Asistente de Google y Amazon Alexa
• Requiere un cable neutro para la instalaciónInformación General:

Tiempo de instalación: 25 minutos o menos.
• Instale fácilmente este controlador de escena en una caja eléctrica existente y conéctelo directamente a la luz.
• El innovador sistema de encaje asegura una fácil instalación.
• La aplicación Legrand Lighting Control está disponible de forma gratuita en iTunes y Google Play.
• Este artículo requiere el adorne Hub.
• Este artículo requiere una placa de pared adornada.

Dimensiones:

  • Profundidad (EE. UU.): 1,772 “
  • Altura (EE. UU.): 4.185 “

Información General:

  • Color Grafito
  • Serie de productos: adorne Softap
  • Estilo: Softap

INFORMACIÓN TÉCNICA

  • Salida de voltaje CA: 120 VCA
  • Temperatura de funcionamiento (grados Celsius): 0 ° C a 50 ° C