Datos 100% protegidos con el almacenamiento en una tarjeta microSD cifrada
Vídeo Full HD 1080p
Visión nocturna por infrarrojos: 15 m
Copia de seguridad opcional en la nube a través de Dropbox o FTP
Detección de largo alcance hasta 20 m
Zoom digital x8 en los vídeos
En lugar de las habituales alertas de movimiento que te hacen perder tiempo mirando los vídeos, la Cámara Interior Inteligente Netatmo te envía una notificación inmediata de que se ha detectado a un intruso en tu casa, junto con una foto de su rostro y un vídeo.Información General:
Gran ángulo de visión de 130°
Su gran campo de visión de 130° proporciona una cobertura panorámica.
Increíbles imágenes en alta resolución
Full HD 1080p te ofrece la máxima calidad de vídeo para que puedas ver claramente lo que sucede en tu casa.
Visión nocturna excelente
Protección día y noche con la visión nocturna por infrarrojos para unos vídeos más nítidos, hasta en la oscuridad total.
Aluminio anodizado muy elegante
La Cámara Interior Inteligente tiene un diseño puro y exclusivo, que encajará a la perfección en tu casa.
Solo graba lo importante
La Cámara Interior Inteligente funciona todo el tiempo para detectar eventos. Sólo graba y conserva los vídeos en los que algo sucede.
Dimensiones:
Especificaciones cámara interior inteligente netatmo
Dimensiones
45x45x155 mm
Mecánica y diseño
Pieza de aluminio resistente monobloque.
Cámara
Sensor de vídeo: 4MP
Resolución: Hasta 1920×1080
Especificaciones de conexión
Puerto Ethernet RJ-45: 10/100 Mbits
Inalámbrica: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4GHz)
Aplicación gratuita
Sin cuota de suscripción.
Aplicación disponible en la App Store / Google Play.
Acceso gratuito a tu cámara en línea.
Almacenamiento de datos
Tarjeta MicroSD hasta 32 GB (tarjeta MicroSD 8 GB clase 10 incluida)
En el pack
Una Cámara Interior Inteligente
Un cable USB
Un adaptador de corriente
Una tarjeta MicroSD 8 GB
Requisitos
Conexión Internet de alta velocidad necesaria (se necesita una velocidad de conexión mínima de subida y de descarga de 25 KB/s).
No admite puntos de acceso públicos (HotSpot).
Compatibilidad con iphone y ipad
iOS 10 o superior.
Compatibilidad con android
Requiere Android 5.0 o superior.
Navegadores compatibles
Aplicación web disponible para las dos últimas versiones de: Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer.