Inicie su proyecto con los gabinetes correctos

Los nuevos gabinetes plásticos de On-Q lideran en la industria por sus características técnicas y calidad. Fabricados en EEUU y transparentes al Wi-Fi, le brindan rapidez y facilidad en la organización y distribución de los servicios de video, voz y datos cableados o inalámbricos.

Disponibles en tres versiones de tamaño estándar de 20”, 30” y 42” de altura, incluyen puerta abisagrada con ventilación pasiva que le permite a los equipos de red instalados en su interior obtener un rendimiento óptimo.

ON-Q trae vida a tu hogar

Gabinetes mejorados y Wi-Fi ready

Fabricados en plástico ABS con clasificación UL permite que los dispositivos como los puntos de acceso WiFi o enrutadores inalámbricos sean instalados dentro del gabinete sin degradar el rendimiento de la red.

Gabinetes Plásticos

  • Disponibles en 20”, 30” y 42” de altura
  • Puertas reversibles abisagradas con apertura 180° y ventilación pasiva
  • Sistema de montaje universal
  • Marco decorativo que le ayudará a disimular imperfecciones en la pared
  • Gama completa de accesorios disponible
  • Fabricados en EEUU
  • Certificados UL
ON-Q trae vida a tu hogar

Gabinetes Metálicos

  • Disponibles en 12”, 14”, 20”, 28” y 42” de altura
  • Versiones disponibles con puertas abisagradas o atornillables
  • Gabinetes de instalación superficial o empotrada
  • Fabricados en acero laminado calibre 20 con recubrimiento de pintura en polvo (poder coat) color blanco gloss.
  • Gama completa de accesorios disponible
  • Fabricados en EEUU
  • Certificados UL
ON-Q trae vida a tu hogar

Gabinetes tipo MDUS plásticos

  • Únicamente disponibles en 8” de altura
  • Fabricados de plástico ABS de alta resistencia y retardante a la flama UL94V-0
  • Excelente opción para proyectos pequeños como apartamentos tipo estudio
  • Puerta atornillable con pestañas de sujeción
  • Gabinetes de instalación superficial o empotrada
  • Compatible con módulos MDU de video, audio y datos
  • Pintable
  • Certificados UL
ON-Q trae vida a tu hogar

Instalación de Gabinetes Pásticos

Descripción de Gabinetes Plásticos para residencias

Instalación de dispositivos en un administrador de cableado